- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Forma O: powierzchnia diamentowa oferuje wyśmienitą wytrzymałość na zużycie
- O-ring jako ochrona przed wnikaniem brudu i wszelkich zanieczyszczeń
Opis
Materiał
Korpus – stal ulepszona cieplnie.
Kulka:
Forma O – stal nierdzewna z diamentową powierzchnią.
Kulka:
Forma O – stal nierdzewna z diamentową powierzchnią.
Wersja
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka:
Forma O powierzchnia odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Kulka:
Forma O powierzchnia odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Wskazówka
Podstawki wahliwe znajdują zastosowanie jako elementy podpierające i napinające dla wyrobów surowych i przetworzonych. Są stosowane również jako ograniczniki, nakładki i elementy dociskowe w budowie maszyn i narzędzi.
Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z kulką. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na małą powierzchnię nie uszkadzają przedmiotu. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z kulką. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na małą powierzchnię nie uszkadzają przedmiotu. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Zalety
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.