- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Kula zabezpieczona przed przekręceniem
- O-ring jako ochrona przed wnikaniem brudu i wszelkich zanieczyszczeń
Opis
Materiał
Korpus – stal ulepszona cieplnie.
Kulka – stal nierdzewna i kwasoodporna.
Wstawka:
Forma P – stal nierdzewna.
Kulka – stal nierdzewna i kwasoodporna.
Wstawka:
Forma P – stal nierdzewna.
Wersja
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wstawka:
Forma P – powierzchnia poliuretanowa o twardości 60° Shore’a.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wstawka:
Forma P – powierzchnia poliuretanowa o twardości 60° Shore’a.
Wskazówka
Podstawki wahliwe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych.
Ponadto mogą służyć jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i narzędziach.
Kulkę można wypchnąć z korpusu lekko naciskając na śrubę.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Ponadto mogą służyć jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i narzędziach.
Kulkę można wypchnąć z korpusu lekko naciskając na śrubę.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Zalety
Oszczędność kosztów dzięki wymiennym wstawkom.
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.