- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Forma O: powierzchnia diamentowa oferuje wyśmienitą wytrzymałość na zużycie
- O-ring jako ochrona przed wnikaniem brudu i wszelkich zanieczyszczeń
Opis
Materiał
Korpus – stal ulepszona cieplnie.
Kulka:
Forma O – stal nierdzewna z diamentową powierzchnią.
Kulka:
Forma O – stal nierdzewna z diamentową powierzchnią.
Wersja
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka:
Forma O powierzchnia odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Kulka:
Forma O powierzchnia odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Wskazówka
Podstawki wahliwe stosuje się w celu podpierania i mocowania elementów obrabianych. Ponadto mogą być wykorzystywane jako ograniczniki, podkładki i elementy dociskowe w budowie przyrządów i narzędzi.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Forma O: ścierna powierzchnia diamentowa jest na stałe stopiona z kulką. Idealne nadaje się do mocowania gładkich lub śliskich elementów, przy minimalnym ciśnieniu mocowania. Cząstki diamentu przenoszą przy tym wysoką siłę mocowania na bardzo małej powierzchni, przy minimalnym oddziaływaniu na powierzchnię. Powierzchnia diamentowa zapewnia doskonałą wytrzymałość na zużycie.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Forma O: ścierna powierzchnia diamentowa jest na stałe stopiona z kulką. Idealne nadaje się do mocowania gładkich lub śliskich elementów, przy minimalnym ciśnieniu mocowania. Cząstki diamentu przenoszą przy tym wysoką siłę mocowania na bardzo małej powierzchni, przy minimalnym oddziaływaniu na powierzchnię. Powierzchnia diamentowa zapewnia doskonałą wytrzymałość na zużycie.
Zalety
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gniazdo sześciokątne umożliwia lekkie przesunięcie i pozycjonowanie w przypadku otworów przelotowych.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gniazdo sześciokątne umożliwia lekkie przesunięcie i pozycjonowanie w przypadku otworów przelotowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.