Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma A, przykładanie hydrauliczne
od
1 096,95 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma B, przykładanie sprężynowe
od
722,38 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
W obróbce przedmiotów stosowane są elementy podporowe, aby zapobiegać wibracjom i wygięciom przedmiotu obrabianego. Montaż przykręcanych elementów podporowych jest możliwy w poziomie oraz w pionie. Przy obu możliwościach montażowych da się osiągnąć oszczędzające miejsce pozycjonowanie urządzeń mocujących.
Zaciskanie hydrauliczne może następować w połączeniu z mocowaniem hydraulicznym lub oddzielnie od niego.
Zaciskanie hydrauliczne może następować w połączeniu z mocowaniem hydraulicznym lub oddzielnie od niego.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Forma A, przykładanie hydrauliczne:
wsunięty sworzeń mocujący na pozycji podstawowej. Wysuwanie sworzni za pomocą hydrauliki oraz ich przykładanie za pomocą siły sprężyny.
Forma B, przykładanie za pomocą siły sprężyny:
wysunięty sworzeń mocujący na pozycji podstawowej. Przykładanie za pomocą siły sprężyny.
Należy przestrzegać dopuszczalnych sił obciążenia.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
wsunięty sworzeń mocujący na pozycji podstawowej. Wysuwanie sworzni za pomocą hydrauliki oraz ich przykładanie za pomocą siły sprężyny.
Forma B, przykładanie za pomocą siły sprężyny:
wysunięty sworzeń mocujący na pozycji podstawowej. Przykładanie za pomocą siły sprężyny.
Należy przestrzegać dopuszczalnych sił obciążenia.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
Wywiercone kanały.
Dane techniczne
- Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
- Dopuszczalne obciążenie przy 500 barach: 9 kN.
- Min. ciśnienie oleju: 100 barów.
- Maks. moment dokręcania: 60 Nm.
- Dopuszczalne obciążenie przy 500 barach: 9 kN.
- Min. ciśnienie oleju: 100 barów.
- Maks. moment dokręcania: 60 Nm.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Przykładanie zawsze za pomocą siły sprężyny.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość montażu w poziomie/w pionie.
- Zaciskanie osobno/łączone z procesem mocowania.
- Wbudowana uszczelka do krawędzi.
- Przykładanie zawsze za pomocą siły sprężyny.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość montażu w poziomie/w pionie.
- Zaciskanie osobno/łączone z procesem mocowania.
- Wbudowana uszczelka do krawędzi.
Zakres dostawy
W zakresie dostawy 1 szt. uszczelki do krawędzi.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kontur montażowy