Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka
Złączki obrotowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami obrotowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy.
Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna 29042 umożliwia odpowiednie dopasowanie.
Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna 29042 umożliwia odpowiednie dopasowanie.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.
Accessory
- tulejki redukcyjne 29042
- rury okrągłe i czworokątne 29050
- rury okrągłe i czworokątne 29050
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.