29000

Inni klienci również kupili

norelem porusza - 29000

   

Grupa produktów 29000 firmy norelem składa się z czterech kategorii: 

  • Łączniki rurowe
  • Montaż kolumnowy 
  • Uchwyty do monitora 
  • Rury okrągłe, rury kwadratowe

   

Złączki zaciskowe

Złączki zaciskowe to elementy stosowane do łączenia ze sobą rur. Służą one do wykonywania stabilnego i bezpiecznego połączenia między rurami. norelem oferuje szeroką paletę złączek zaciskowych oraz złączek i łączników wszystkich rodzajów i różnych wielkości w asortymencie 29000. Złączka zaciskowa umożliwia łączenie rur okrągłych i kwadratowych. Umożliwia to łatwe wykonywanie konstrukcji. Dzięki siłowemu połączeniu wtykowemu można łączyć ze sobą rury. Rury w połączeniu są łączone za pomocą śruby. Nazywa się to połączeniem zaciskowym. 

Jeśli konieczna jest przebudowa istniejącej konstrukcji, pomocna może być wymiana tulejki redukcyjnej. Dzięki temu z istniejącą konstrukcją można połączyć również inne mierniki ciśnienia lub przekroje.  

Złączki zaciskowe są stosowane w różnych obszarach i przypadkach użycia, na przykład w budowie maszyn, w konstrukcji poręczy, w budownictwie targowym, w budownictwie scenicznym i w wielu innych obszarach. 

  

Wersje złączek i łączników w norelem

Różnorodność możliwości zastosowania wymaga szerokiej palety produktów. norelem oferuje poniższe złączki zaciskowe w asortymencie do sprzedaży: 

  • Złączki zaciskowe do rur okrągłych 
  • Proste złączki zaciskowe 
  • Złączki zaciskowe krzyżowe  
  • Przeguby i części przegubowe 
  • Złączki rurowe ze stopą lub stopką wahliwą 
  • Złączki zaciskowe z kołnierzem 
  • Złączki zaciskowe teowe 
  • Złączki zaciskowe z łożyskowaniem ślizgowym
  • Złączki rurowe z łożyskowaniem kulkowym 
  • Złączki rurowe kąt prosty 

Złączki i łączniki różnią się nie tylko wykonaniem, lecz również materiałem korpusów. 

Który materiał zostanie zastosowany, zależy od danej funkcji złączek i łączników. Do konstrukcji w obszarze zewnętrznym i w różnych warunków atmosferycznych najlepiej sprawdza się stal nierdzewna.  

Do połączenia rur w obszarze wewnętrznym stosowanym jest termoplast (tworzywo sztuczne). 

Jeśli połączenie rurowe musi wytrzymać duże obciążenia, odpowiednie są złączki zaciskowe z aluminium lub stali nierdzewnej. 

W norelem dostępne są złączki i łączniki z aluminium, stali nierdzewnej, stali i termoplastu. 

   

Montaż kolumnowy 

W kategorii Montaż kolumnowy znajdują się odpowiednio różne produkty. 

norelem bietet oferuje elementy do montażu kolumnowego o rozmiarach 12, 20, 30 i 40. 

Paleta produktów wygląda jak poniżej: 

  • Cokół zaciskowy:  Cokół zaciskowy to element stosowany do utrzymywania rur i drążków w określonej pozycji oraz zabezpieczanie ich jednocześnie przed ześlizgiwaniem bądź przekręcaniem. Cokół zaciskowy składa się z reguły z dwóch komponentów głównych, jednej jednostki zaciskowej i cokołu. Cokół zaciskowy jest dostępny w czterech wielkościach. 

  • Cokół: cokoły w asortymencie norelem są dostępne w wersji pojedynczej i podwójnej. Cokoły służą do ustalania kolumn i są dostępne w czterech różnych wielkościach. Montaż w dokładnej pozycji można zapewnić przez obrobioną powierzchnię stykową ze zintegrowanymi otworami montażowymi i centrującymi. 

  • Drążek ze stali nierdzewnej: Za pomocą drążka ze stali nierdzewnej można wykonać łatwo i tylko z kilkoma innymi elementami różnorodny wariant montażowy. 

  • Pierścień osadczy:  Pierścień osadczy ustawia cokół lub cokół zaciskowy dokładnie na wysokość. Pierścień osadczy umożliwia montaż elementów dokładnie w pozycji. 

  • Jednostka regulująca:  Jednostka regulująca jest stosowana do regulacji elementów w obszarze X i Y. Dlatego wykorzystywana jest głównie w budowie maszyn i urządzeń. Jednostki regulujące ze względu na jednolitą wielkość mogą być zamontowane również później na cokole. 

   

Uchwyty do monitora

norelem oferuje dwa uchwyty monitora w asortymencie. Produkt „uchwyty do monitora wykonane z aluminium, regulacja wysokości 4 lub 5 osi” jest dostępny w dwóch formach. W mocowaniach można umieszczać ekrany do 10 kg. Można przy tym łatwo regulować wysokość, ramię uchwytu do monitora i kat patrzenia. Wszystkie płyty mocujące są kompatybilne ze standardem VESA 75/100. 

„Uchwyty do monitora” w 14 różnych formach. 

Są one oferowane z trzema różnymi wspornikami podstawowymi do wykorzystywanych w przemyśle monitorów oraz paneli dotykowych. 

  • Kompaktowy 
  • Zajmuje mało miejsca 
  • Umożliwia zakres obrotu 60°
  • Do obciążeń do 10 kg (statycznych) 
  • Z uniwersalną płytką do przykręcania 
  • Przeznaczony do mocowania rur okrągłych Ø30 mm lub rur czworokątnych 30x30 mm 
  • Z kołnierzem obrotowym 
  • Odporny na drgania, regulowany uchwyt monitora z regulacją pochylenia o 90° co 15°
  • Do monitorów / urządzeń obsługowych do 25 kg (statycznych) 
  • Z uniwersalną płytką do przykręcania 
  • Przeznaczony do mocowania do rur okrągłych Ø30 mm 
  • Z przegubem kulowym 
  • Umożliwia zakres obrotu 60°
  • Do obciążeń do 10 kg (statycznych) 
  • Z uniwersalną płytką do przykręcania 
  • Przeznaczony do mocowania do rur okrągłych Ø30 mm 

Do różnych połączeń dostępne są poniższe możliwości mocowania: 

  • Wspornik przyścienny 
  • Wspornik profilowany 
  • Ramiona nośne pojedyncze/podwójne 
  • Uchwyt na tablet 
  • Podstawka na klawiaturę 
  • Płytka łączeniowa VESA 50/75 lub 75/100 

  

Rury okrągłe, rury kwadratowe  

Rury okrągłe i czworokątne stanowią dwa różne kształty profili drążonych, które są wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Różnica między rurami okrągłymi i czworokątnymi polega głównie na ich kształcie i wynikających z niego właściwościach.    

Rury okrągłe, jak nazwa wskazuje, to okrągłe profile drążone o równomiernej średnicy. Są produkowane ze stali i aluminium. Rury okrągłe zapewniają dużą stabilność na obciążenia ściskające i są z reguły dobrze przystosowane do przyjmowania sił we wszystkich kierunkach. Są one często wykorzystywane w zastosowaniach takich jak przewody rurowe, poręcze, ramy rowerów, konstrukcje budowlane i inne obszary.  

Rury czterokątne z kolei mają kształt prostokątny lub kwadratowy z równomiernymi długościami boków. Są produkowane często ze stali i aluminium. Rury czworokątne zapewniają dużą stabilność na obciążenia gnące i są dobrze przystosowane do przypadków użycia, w których wymagana jest struktura prostokątna lub kwadratowa. Są one często stosowane w konstrukcjach tam, podpórek dystansowych, meblach, regałach, poręczach i wielu innych przypadkach użycia. 

Wybór między rurami okrągłymi a rurami czworokątnymi zależy od konkretnych wymagań przypadku użycia, łącznie z preferencjami estetycznymi, typami obciążenia i wymaganą stabilnością. 

Oprócz dwóch profili drążonych w asortymencie znajduje się odpowiedni osprzęt, taki jak tulejki redukcyjne o przekroju czworokątnym lub okrągłe i zaślepki.