- Odporność termiczna do 100°C
Opis
Materiał
Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66, zaślepka – poliamid 66. Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU), pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja
Korpus czarny, zaślepka czerwona. Dokładność filtracji 50 µm.
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Wskazówka dotycząca planu
1) Oring
2) Filtr powietrza
2) Filtr powietrza
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.