28000

Inni klienci również kupili

norelem porusza - 28000

   

Grupa produktów 28000 firmy norelem obejmuje cztery kategorie: 

  • Olejowskazy 
  • Korki gwintowane, zaślepki 
  • Króćce napełniające, śruby odpowietrzające
  • Wskaźniki poziomu oleju 

    

Olejowskazy

Wzierniki oleju są ważnymi komponentami wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu. Używa się ich do monitorowania cieczy, zwłaszcza oleju, w maszynach i instalacjach. Olejowskazy umożliwiają sprawdzanie stanu oleju w czasie rzeczywistym w celu wczesnego rozpoznania potencjalnych problemów i podjęcia odpowiednich działań. Pomagają one w konserwacji zapobiegawczej, skrócić czas przestojów i poprawić wydajność maszyn i instalacji.  

Te wskaźniki składają się z obudowy cylindrycznej i przezroczystej szybki. Obudowa jest najczęściej wykonana przy tym z termoplastu, poliamidu. Jest ona montowana w przewodzie oleju, umożliwiając w ten sposób bezpośredni widok oleju. Przezroczysta szybka jest często wykonana z odpornego materiału, aby wytrzymać temperatury do 90°C i obciążenia chemiczne. Olejowskaz jest odporny na rozpuszczalniki, jednak nie na alkohol i środki przeciwko zamarzaniu. norelem oferuje w asortymencie wkręcane i wciskane olejowskazy. 

Stosowanie olejowskazów ma wiele zalet. Poprzez ciągłe monitorowanie poziomu oleju można wcześniej zwrócić uwagę na zanieczyszczenia, powstające cząstki, pienienie lub zmętnienie oleju. Umożliwia to zaplanowanie prac konserwacyjnych zanim dojdzie do kosztownych awarii lub uszkodzeń maszyny. Olejowskazy mogą przyczynić się do wydłużenia okresu użytkowania oleju, ponieważ można przeprowadzać terminową wymianę oleju w razie potrzeby. 

W przemyśle stosowane są olejowskazy w różnych zastosowaniach. Są one używane w silnikach, przekładniach, układach hydraulicznych, turbinach, pompach i innych maszynach, stosujących olej jako środek smarny lub chłodziwo. 

    

Korki gwintowane / zaślepki

Śruby zamykające i korki zamykające służą do bezpiecznego zamykania otworów i zapobiegania przedostawaniu się cieczy, gazów i zanieczyszczeń.  

Korki gwintowane są często stosowane w instalacjach mechanicznych i technicznych. Zapewniają niezawodne uszczelnienie i sprawność maszyn i urządzeń. Czy to przemysł motoryzacyjny, budowa maszyn, czy układy elektroniczne – śruby zamykające można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Stosuje się je na przykład do zamykania rur, pojemników, zbiorników, silników i zaworów. 

Zaślepki są natomiast używane do zamykania chwilowo nieużywanych otworów. Stanowią one proste i skuteczne rozwiązanie do niezawodnego uszczelniania otworów lub gwintów. Korki zamykające są stosowane w sektorze motoryzacyjnym, sanitarnym, elektronicznym oraz w wielu innych branżach. 

W norelem dostępny jest duży wybór wysokiej jakości korków gwintowanych oraz zaślepek, które spełniają wysokie wymagania branżowe. Produkty wyróżniają się jakością, niezawodnością oraz prostotą obsługi. 

Oprócz standardowych korków gwintowanych i zaślepek norelem oferuje również poniższe produkty: 

  

Króćce wlewowe, korki odpowietrzające

Króćce wlewowe i korki odpowietrzające to komponenty stosowane w różnych systemach mechanicznych i urządzeniach do napełniania cieczami lub odpowietrzania.  

norelem dzieli produkty tej kategorii na trzy obszary: 

  • Króćce wlewowe 
  • Korek odpowietrzający 
  • Zamek 

Króciec wlewowy to przyłącze, przez które można wlać ciecz do systemu lub urządzenia. Króciec wlewowy ma pokrywkę lub zamknięcie, aby nie dopuścić do przypadkowego wypływania cieczy. Króćce wlewowe są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak silniki, przekładnie, układy hydrauliczne, zbiorniki paliwa, układy chłodzenia oraz inne urządzenia, w których potrzebna jest ciecz. 

Stosowanie króćca wlewowego umożliwia bezpieczne nalewanie cieczy w sposób kontrolowany do systemu bez zamykania powietrza. 

Korki odpowietrzające to śruby stosowane do spuszczania powietrza z systemu. W systemach zamkniętych zawierających ciecz może gromadzić się powietrze, skutkując problemami takimi jak pęcherzyki powietrza, mniejsza wydajność lub zakłócenia działania. Korki odpowietrzające umożliwiają usuwanie powietrza z systemu, aby zapewnić optymalną wydajność. 

Korki odpowietrzające są stosowane w układach hamulcowych i sprzęgła, układach hydraulicznych, układach chłodzenia oraz wielu innych maszynach, w których konieczne jest usuwanie powietrza. Otwarcie korka odpowietrzającego umożliwia usunięcie powietrza oraz napełnienie systemu cieczą lub odpowietrzenie. 

Jeśli zamknięcie króćca wlewowego zgubi się lub ulegnie uszkodzeniu, nie stanowi to problemu. norelem oferuje jako osprzęt pokrywki do króćców wlewowych.  

   

Wskaźniki poziomu oleju

Wskaźniki poziomu oleju umożliwiają dokładny pomiar i wskazanie poziomu oleju w pojemnikach lub zbiornikach. Jest to ważne w celu zapewnienia wystarczającej ilości oleju na potrzeby prawidłowego działania maszyn lub systemów. Regularne monitorowanie poziomu oleju pozwala wykryć jego niedobory lub wycieki przed wystąpieniem poważnych problemów.

Znajomość poziomu oleju umożliwia lepsze zaplanowanie czynności konserwacyjnych. Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, może to oznaczać utratę oleju lub wyciek. W takiej sytuacji należy szybko usunąć obydwie usterki. Poprzez monitorowanie poziomu oleju można ustalać okresy konserwacji i zaplanować wymianę oleju we właściwym czasie, aby zapewnić optymalną wydajność. 

Zbyt niski poziom oleju może również powodować niedostateczne smarowania, a w efekcie większe zużycie i uszkodzenia maszyny oraz komponentów. Stosowanie wskaźników poziomu pozwala uniknąć uszkodzeń i skrócić czas awarii. 

Elektryczne monitorowanie poziomu oleju idzie krok dalej i zapewnia dodatkowe korzyści, jak generowanie automatycznego alarmu lub ostrzeżeń. W tym celu należy zdefiniować poziom oleju na określoną wielkość. Jeśli poziom będzie za niski, wskaźnik poziomu oleju z elektrycznym monitorowaniem poziomu oleju wyda sygnał. 

Ponadto poziom oleju można obserwować również przez elektryczne monitorowanie poziomu oleju również zdalnie w czasie rzeczywistym. Monitorowanie zdalne jest szczególnie przydatne, jeśli zbiornik oleju jest zainstalowany daleko lub w miejscu trudno dostępnym.