Materiał
Łącznik – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Śruba i nakrętka do rowków teowych – stal.
Śruba i nakrętka do rowków teowych – stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Łącznik – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Śruba i nakrętka do rowków teowych – stal.
Śruba i nakrętka do rowków teowych – stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zestawy połączeniowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili aluminiowych pod kątem prostym. Zestawy połączeniowe pozwalają na dowolne pozycjonowanie profili. Połączenie jest zabezpieczone przed przekręceniem (zabezpieczenie przed przekręceniem można usunąć, wyłamując je w wyznaczonym miejscu). W przypadku większych profili, w celu osiągnięcia większej wytrzymałości, po stronie czołowej można zamontować większą liczbę zestawów połączeniowych. Możliwy jest późniejszy montaż w istniejących konstrukcjach.
Niewielkie nakłady na obróbkę. Zestaw łączników wymaga jedynie jednostronnego nawiercenia.
Niewielkie nakłady na obróbkę. Zestaw łączników wymaga jedynie jednostronnego nawiercenia.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Connecting sets universal
norelem connecting sets are used to create right-angled connections from two aluminium profiles. The connecting sets are designed so that they allow the profiles to be positioned freely. Connecting sets universal are equipped with a rotation lock. For larger profiles several connecting sets can be mounted on the end for greater strength.
The connecting set requires only one hole drilled in one end for installation.
The connecting set requires only one hole drilled in one end for installation.