10000

Inni klienci również kupili

norelem montuje – 10000

       
Grupa produktów 10000 firmy norelem jest podzielona na pięć kategorii:

  • Profile aluminiowe
  • Łączniki profili aluminiowych
  • Osłony profili aluminiowych
  • Elementy specjalne do profili aluminiowych
  • systemy porządkowania
              

Profile aluminiowe

Profile aluminiowe firmy norelem są wyprodukowane z wysokiej jakości aluminium i zapewniają dużą stabilność pomimo swojej niewielkiej masy.

Ze względu na lekkość, stabilność i odporność na korozję profile aluminiowe mają szeroki zakres zastosowania. Najczęściej są jednak wykorzystywane w budowie maszyn i konstrukcji metalowych.

Profile aluminiowe firmy norelem są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach wykonania. Profile aluminiowe mają różne szerokości rowka wynoszące 6 mm, 8 mm lub 10 mm.

Dostępne są profile o różnorodnych kształtach przeznaczone do różnych zastosowań.

Asortyment profili aluminiowych obejmuje następujące rozmiary:

       

Łączniki profili aluminiowych

Asortyment łączników do montażu profili aluminiowych obejmuje śruby, narzędzia montażowe, kątowniki zaciskowe, elementy zestawiające i nie tylko. Różne rodzaje łączników to ważny osprzęt do profili aluminiowych, który umożliwia ich łatwe montowanie. Łączenie profili aluminiowych umożliwia budowanie różnorodnych konstrukcji i eksplorowanie wielu zastosowań.

W zależności od rodzaju konstrukcji różne łączniki mogą okazać się optymalnym rozwiązaniem.

Jeśli połączenie musi być często rozłączane i złączane, jego elastyczność jest ważniejsza niż szybkość montażu.

W przyszłości nakład czasowy i kosztowy szybko się zwróci.

Jeśli konieczne jest stałe połączenie profili aluminiowych w jednym miejscu, idealnym rozwiązaniem są zestawy połączeniowe od norelem. Zestawy połączeniowe są dostępne w wersjach Standard, uniwersalnej, centralnej i automatycznej .

Podobnie jak zestawy połączeniowe, także kątowniki są wykorzystywane jako łączniki do profili aluminiowych.

Zapewniają one stabilne połączenie profili. Asortyment marki norelem obejmuje pięć różnych kątowników. Wśród nich znajdują się różne wersje następujących produktów:

  • Kątowniki
  • Zestawy kątowników
  • elementy kątowe

       

Osłony profili aluminiowych

Profile osłonowe firmy norelem pozwalają chronić konstrukcję przed pyłem i zabrudzeniami. Profile osłonowe są dostępne w różnych wariantach pasujących do poszczególnych formatów profili aluminiowych w naszym asortymencie.

Oferta obejmuje następujące pięć rodzajów osłon:

Zaślepki są montowane przez nasadzanie i zapobiegają ranom ciętym oraz wnikaniu zabrudzeń.

Jak zdradza nazwa, produkt ten jest przeznaczony do dwóch różnych zastosowań. Z jednej strony jako profil zakończeniowy do płaskich elementów, z drugiej – jako zabezpieczenie przed pyłem i zabrudzeniami (profil osłonowy)

Listwa osłonowa jest wykonana z PWC i chroni przed pyłem i zabrudzeniami.

Służy jako zabezpieczenie i ogranicznik oraz może być wykorzystywana jako listwa prowadząca.

Za pomocą płyt montażowych można łączyć profile aluminiowe z rolkami, nóżkami lub innymi częściami.
         

Elementy specjalne do profili aluminiowych

Do kategorii elementów specjalnych do profili aluminiowych zaliczają się płytki zakończeniowe, hamulce, zaciski mimośrodowe, listwy ślizgowe i elementy dystansowe.

Elementy specjalne umożliwiają łączenie różnych profili aluminiowych lub tworzenie kątowników bez konieczności używania nowych profili aluminiowych.

Dostępne są różne wersje następujących produktów:

  • Elementy rolkowe

Wszystkie elementy rolkowe są dostosowane do profili szyn aluminiowych, co umożliwia szybki i prosty montaż. Są one dostępne w różnych kolorach i wielkościach.

Uchwyty kablowe służą do mocowania kabli lub węży. Obie wersje uchwytów kablowych pozwalają na mocowanie kabli o średnicy do 12 mm. Klasyczny uchwyt kablowy posiada dwie oddzielne komory. Uchwyt kablowy z młoteczkiem jest dostępny w wersjach z jedną komorą lub z dwiema oddzielnymi komorami.

Ślizgacz profilowy umożliwia liniowy, niepowodujący zużycia ruch profili aluminiowych. Ślizgacz profilowy z rękojeścią nastawną ponadto służy także do zaciskania systemu sań.
       

systemy porządkowania.

Obok asortymentu systemów profili aluminiowych norelem oferuje także systemy porządkowania.

Systemy porządkowania ułatwiają przejrzyste projektowanie konstrukcji.

Adapter z tworzywa sztucznego do rowków profilowych pozwala na zawieszanie pojemników zaczepowych na profilach aluminiowych, rowkach profilowych lub w profilach zawieszanych bez dużego nakładu pracy.

Systemy porządkowania umożliwiają sortowanie i przejrzyste przechowywanie drobnych elementów, takich jak śruby lub nakrętki. Ponadto systemy porządkowania pomagają zaoszczędzić miejsce i znacząco zmniejszyć czas montażu.