Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zestawy połączeniowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili aluminiowych pod kątem prostym. Zestawy połączeniowe pozwalają na dowolne pozycjonowanie profili. Położone względem siebie pod kątem prostym rowki profilowe pozostają wolne. Dzięki temu w rowkach profilowych można zamocować elementy płaskie bez konieczności dalszej obróbki.
Ze względu na zmniejszoną siłę zaciskową i brak zabezpieczenia przed przekręceniem te zestawy łączników należy stosować tylko w połączeniu z elementami płaskimi i konstrukcjami o niewielkim obciążeniu.
Niewielkie nakłady na obróbkę. W celu montażu należy wywiercić otwór w jednym z profili. Dzięki mniejszej średnicy trzpienia rowek nie ulega przy tym uszkodzeniu i może zostać całkowicie osłonięty za pomocą profilu osłonowego.
Ze względu na zmniejszoną siłę zaciskową i brak zabezpieczenia przed przekręceniem te zestawy łączników należy stosować tylko w połączeniu z elementami płaskimi i konstrukcjami o niewielkim obciążeniu.
Niewielkie nakłady na obróbkę. W celu montażu należy wywiercić otwór w jednym z profili. Dzięki mniejszej średnicy trzpienia rowek nie ulega przy tym uszkodzeniu i może zostać całkowicie osłonięty za pomocą profilu osłonowego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.