Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zestawy połączeniowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili aluminiowych pod kątem prostym. Zestawy połączeniowe pozwalają na dowolne pozycjonowanie profili. Położone względem siebie pod kątem prostym rowki profilowe pozostają wolne. Dzięki temu w rowkach profilowych można zamocować elementy płaskie bez konieczności dalszej obróbki.
Ze względu na zmniejszoną siłę zacisku i brak zabezpieczenia przed przekręceniem te zestawy łączników należy stosować tylko w połączeniu z elementami płaskimi i konstrukcjami o niewielkim obciążeniu.
Niewielkie nakłady na obróbkę. W celu montażu należy wywiercić otwór w jednym z profili oraz w gwincie.
Ze względu na zmniejszoną siłę zacisku i brak zabezpieczenia przed przekręceniem te zestawy łączników należy stosować tylko w połączeniu z elementami płaskimi i konstrukcjami o niewielkim obciążeniu.
Niewielkie nakłady na obróbkę. W celu montażu należy wywiercić otwór w jednym z profili oraz w gwincie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Connecting sets, central
norelem connecting sets are used to create right-angled connections from two aluminium profiles. The profile slots positioned at right-angles to each other remain free so the panel elements can be positioned in the profile grooves without additional machining.
Due to the omitted rotation locks, these connecting sets should only be used in combination with panel elements and lightly loaded constructions. When installing the connecting sets a hole must be drilled into one of the profiles and the core hole must be drilled out.
Due to the omitted rotation locks, these connecting sets should only be used in combination with panel elements and lightly loaded constructions. When installing the connecting sets a hole must be drilled into one of the profiles and the core hole must be drilled out.