Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zestawy połączeniowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili aluminiowych pod kątem prostym. Zestawy połączeniowe pozwalają na dowolne pozycjonowanie profili.
Obróbka profili nie jest konieczna. Łącznik jest wkręcany od strony czołowej do rowka profilowego (gwint lewoskrętny). Łącznik posiada gwint samowiercący. Zaleca się stosowanie środków smarnych.
Zestawy połączeniowe automatyczne z zasady należy stosować w parach, po przeciwległych stronach.
Obróbka profili nie jest konieczna. Łącznik jest wkręcany od strony czołowej do rowka profilowego (gwint lewoskrętny). Łącznik posiada gwint samowiercący. Zaleca się stosowanie środków smarnych.
Zestawy połączeniowe automatyczne z zasady należy stosować w parach, po przeciwległych stronach.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Connecting sets automatic
norelem connecting sets are used to create right-angled connections from two aluminium profiles. The connecting sets are designed so that they allow the profiles to be positioned freely. The connector is complete with a self-tapping screw which removes the need for a pilot hole and the connector can be screwed into the profile slot from the front.
Automatic connecting sets should always be used opposite each other in pairs.
Automatic connecting sets should always be used opposite each other in pairs.