Materiał
Kątownik przegubowy - cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Kątownik przegubowy lakierowany w kolorze aluminium.
Tuleja łożyskowa ocynkowana.
Tuleja łożyskowa ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kątownik przegubowy - cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Kątownik przegubowy lakierowany w kolorze aluminium.
Tuleja łożyskowa ocynkowana.
Tuleja łożyskowa ocynkowana.
Wskazówka
Kątowniki przegubowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili tej samej serii, stykających się powierzchniami bocznymi i krzyżujących się ze sobą pod dowolnym kątem.
Kątownik przegubowy pełni wówczas funkcję stałego punktu obrotu dla krzyżujących się profili. Przy dokręconej śrubie zachowana zostaje możliwość obrotu wokół tulei łożyskowej.
Kątowniki przegubowe stosuje się zazwyczaj w połączeniu z kątownikiem zaciskowym.
Kątownik przegubowy pełni wówczas funkcję stałego punktu obrotu dla krzyżujących się profili. Przy dokręconej śrubie zachowana zostaje możliwość obrotu wokół tulei łożyskowej.
Kątowniki przegubowe stosuje się zazwyczaj w połączeniu z kątownikiem zaciskowym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Joint angles
Joint angles are often used e.g. for connecting two aluminium profiles of the same series, where the side faces of both profiles are in contact and can cross at any angle.
The joint angle acts as a fixed pivot point of the cross profiles. If the screw which joins both profiles together is tightened securely, the angle can still be freely rotated around the bearing bush.
norelem offers joint angles in two different variations.
The joint angle acts as a fixed pivot point of the cross profiles. If the screw which joins both profiles together is tightened securely, the angle can still be freely rotated around the bearing bush.
norelem offers joint angles in two different variations.