- Do łączenia dwóch profili pod dowolnym kątem
- Zakres regulacji: od 0° do 180°
- Dodatkowo możliwe zastosowanie jako ciężki zawias
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi profilami aluminiowymi
Opis
Materiał
Przegub – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Mocowania – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Pierścienie dystansowe – stal nierdzewna.
Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim – stal.
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305
Przeguby 40x80 i 45x90 są z aluminium.
Wersja
Przegub lakierowany w kolorze aluminium.
Mocowania ocynkowane.
Pierścienie dystansowe niepowleczone.
Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim ocynkowane.
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Części stalowe – nierdzewne z połyskiem.
Mocowania ocynkowane.
Pierścienie dystansowe niepowleczone.
Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim ocynkowane.
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Części stalowe – nierdzewne z połyskiem.
Wskazówka
Element przegubowy do łączenia dwóch profili pod dowolnym kątem.
Zakres regulacji wynosi od 0° do 180°. Przegub może być również stosowany w charakterze ciężkiego zawiasu.
Gdy pierścienie dystansowe są założone, przegub swobodnie się porusza. Gdy pierścienie są usunięte, przegub można stosować w charakterze sztywnego elementu kątowego. Elementy przegubowe są odpowiednie szczególnie do regulowanych uchwytów, wychylnych wysięgników i podobnych zastosowań.
Zakres regulacji wynosi od 0° do 180°. Przegub może być również stosowany w charakterze ciężkiego zawiasu.
Gdy pierścienie dystansowe są założone, przegub swobodnie się porusza. Gdy pierścienie są usunięte, przegub można stosować w charakterze sztywnego elementu kątowego. Elementy przegubowe są odpowiednie szczególnie do regulowanych uchwytów, wychylnych wysięgników i podobnych zastosowań.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.