Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawieszenia płyt Ø30 typ I, forma A, obustronne
od
29,81 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawieszenia płyt Ø30 typ I, forma B, pojedyncze
od
17,60 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Do mocowania elementów płytowych na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Wytrzymały element mocujący do montażu elementów płytowych. Wytrzymała na obciążenia opaska stalowa jest przykręcana do rury profilowej i zapewnia stabilne trzymanie. Alternatywnie można najpierw przykręcić opaski do elementu płaskiego. Następnie cały element można łatwo zawiesić na ramie rurowej.
Z reguły w każdym narożu umieszcza się zawieszenie do płyty forma A. Zawieszenie do płyty forma B jest używane jako podparcie w przypadku długich płyt. Redukuje ono ich ugięcie.
Przy przycinaniu płyt należy uwzględnić: Jeśli używane są łączniki, płyty w obszarze łącznika muszą mieć nacięcie co najmniej 5 mm lub szczelinę obwodową co najmniej 5 mm.
Wytrzymały element mocujący do montażu elementów płytowych. Wytrzymała na obciążenia opaska stalowa jest przykręcana do rury profilowej i zapewnia stabilne trzymanie. Alternatywnie można najpierw przykręcić opaski do elementu płaskiego. Następnie cały element można łatwo zawiesić na ramie rurowej.
Z reguły w każdym narożu umieszcza się zawieszenie do płyty forma A. Zawieszenie do płyty forma B jest używane jako podparcie w przypadku długich płyt. Redukuje ono ich ugięcie.
Przy przycinaniu płyt należy uwzględnić: Jeśli używane są łączniki, płyty w obszarze łącznika muszą mieć nacięcie co najmniej 5 mm lub szczelinę obwodową co najmniej 5 mm.
Zakres dostawy
Forma A:
1 zawieszenie płyty
2 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Forma B:
1 zawieszenie płyty
1 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
1 zawieszenie płyty
2 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Forma B:
1 zawieszenie płyty
1 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.