PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Do stabilnego, odpornego na skręcenie mocowania profili aluminiowych rowek 8 typ I na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Za pomocą opasek można bardzo łatwo integrować profile aluminiowe z rowkiem 8 typ I z konstrukcją rurową. Opaska jest bardzo płaska, dzięki czemu ma wysoką odporność na skręcenie.

Idealnie nadaje się do łączenia profili aluminiowych do szyn rolkowych.
Zakres dostawy
1 opaska.
2 nakrętki do rowków – rowek 8 – M6, ocynkowane.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, ocynkowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili