Materiał
Tworzywo sztuczne – twarde PVC.
Wersja
Forma A: przezroczysty.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Nośnik tabliczki opisowej Ø30 typ I, przezroczysty, samoprzylepny, forma A, okrągły
od
5,59 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Nośnik tabliczki opisowej Ø30 typ I, przezroczysty, samoprzylepny, forma B, prosty
od
9,68 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Tworzywo sztuczne – twarde PVC.
Wersja
Forma A: przezroczysty.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (forma B ma przezroczystą stronę przednią i szarą stronę tylną). Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 38 mm i szerokości 100 mm.
Za pomocą znajdującego się z tyłu paska taśmy samoprzylepnej nośniki tabliczek opisowych przykleja się bezpośrednio do profilu.
Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (forma B ma przezroczystą stronę przednią i szarą stronę tylną). Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 38 mm i szerokości 100 mm.
Za pomocą znajdującego się z tyłu paska taśmy samoprzylepnej nośniki tabliczek opisowych przykleja się bezpośrednio do profilu.