Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Do łączenia pod kątem prostym. Zaokrąglenia o dużych wymiarach zapewniają łagodne przejścia przy połączeniach 90°. Zmniejszają one ryzyko zranienia na narożnikach zewnętrznych konstrukcji i zapobiegają uszkodzeniom powodowanym przez przejeżdżające pojazdy.
Łącznik stykowy posiada zintegrowane zabezpieczenie przed przekręceniem o dużej obciążalności. Zapewnia on dokładne i trwałe wyrównanie rur profilowych Ø30. Zabezpieczenia przed przekręceniem można w razie potrzeby zdemontować przy użyciu śrubokręta płaskiego. Jest to konieczne, aby można było zamocować do łącznika stykowego rury Ø30.
Do łączenia pod kątem prostym. Zaokrąglenia o dużych wymiarach zapewniają łagodne przejścia przy połączeniach 90°. Zmniejszają one ryzyko zranienia na narożnikach zewnętrznych konstrukcji i zapobiegają uszkodzeniom powodowanym przez przejeżdżające pojazdy.
Łącznik stykowy posiada zintegrowane zabezpieczenie przed przekręceniem o dużej obciążalności. Zapewnia on dokładne i trwałe wyrównanie rur profilowych Ø30. Zabezpieczenia przed przekręceniem można w razie potrzeby zdemontować przy użyciu śrubokręta płaskiego. Jest to konieczne, aby można było zamocować do łącznika stykowego rury Ø30.
Zakres dostawy
2 połówki łącznika stykowego.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 25, ocynkowane.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.
Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 25, ocynkowane.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.
Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.