Opis
Wskazówka
Zestaw elementów mocujących do mikroskopów pomiarowych i optycznych urządzeń pomiarowych, do szybkiego i elastycznego mocowania małych elementów. Za pomocą zestawu można dokładnie pozycjonować i bezpiecznie mocować różne elementy obrabiane, np. z tworzywa sztucznego, części wytłaczane i toczone. W znacznym stopniu rozwiązuje to częsty przy zadaniach pomiarowych problem z mocowaniem elementów.
Podstawą systemu mocowania jest wysokiej jakości przegub zaciskowy, mocowany na stole pomiarowym. Za pomocą zintegrowanego złącza do szybkiej wymiany można łatwo mocować do przegubu elementy mocujące (np. uchwyty zaciskowe i ściski mocujące).
Dostawa w skrzyni drewnianej.
Podstawą systemu mocowania jest wysokiej jakości przegub zaciskowy, mocowany na stole pomiarowym. Za pomocą zintegrowanego złącza do szybkiej wymiany można łatwo mocować do przegubu elementy mocujące (np. uchwyty zaciskowe i ściski mocujące).
Dostawa w skrzyni drewnianej.
Zastosowanie
– Uchwyt mocujący i pryzma do mocowania części o symetrii obrotowej
– Kątownik, ścisk mocujący i zacisk do małych elementów, do zaciskania np. elementów blaszanych i giętych
– Kątownik, ścisk mocujący i zacisk do małych elementów, do zaciskania np. elementów blaszanych i giętych
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.