Materiał
Stal.
Wersja
hartowane powierzchniowo i szlifowane precyzyjnie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Imadło precyzyjne
od
3 750,01 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Osprzęt do imadła precyzyjnego
od
491,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
hartowane powierzchniowo i szlifowane precyzyjnie.
Wskazówka
Imadło precyzyjne to elastyczne rozwiązanie do szybkiego i łatwego mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych na maszynach pomiarowych. Zaciskanie jest możliwe za pomocą odsadzanych szczęk lub za pomocą umieszczanych w szczękach trzpieni. Można dzięki temu mocować również przedmioty obrabiane z otworami wewnętrznymi. Za pomocą wymiennych kolumn prowadzących można zmienić rozpiętość mocowania z 35 mm na maks. 75 mm. Imadło można umieszczać na stole pomiarowym w 4 położeniach, obróconych względem siebie pod kątem prostym.
Zakres dostawy obejmuje regulowany ogranicznik, zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania do 75 mm i przedłużacz wrzeciona, a także 4 trzpienie i narzędzie obsługowe.
Zakres dostawy obejmuje regulowany ogranicznik, zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania do 75 mm i przedłużacz wrzeciona, a także 4 trzpienie i narzędzie obsługowe.
Na zapytanie
Zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania, 100 mm lub 150 mm.