- Elastyczne, łatwo usuwalne, silne elementy mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji
- Zakres temperatury: do 200°C
- System z osłoną
- Wysokość można zredukować po stronie klienta
Opis
Materiał
Koprus z mosiądzu.
Rdzeń magnesu SmCo.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wskazówka
Wersja gładka, system z osłoną. Średnica ”D” wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Magnesów trwałych nie można w żadnym wypadku wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ może to doprowadzić do spadku siły przyczepności na skutek zwarcia magnetycznego. Magnesy trwałe SmCo można stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozmagnesowania.
Zakres temperatury
maks. 200 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.