09000

Inni klienci również kupili

Magnesy przemysłowe norelem

     

Magnesy norelem są dostępne z różnymi rdzeniami magnetycznymi i obudowami. Rdzenie magnetyczne są wykonane z materiałów magnetycznych trwałych AlNiCo (aluminium, nikiel i kobalt), NdFeB N35 (neodym), twardego ferrytu lub SmCo (samar-kobalt).

Odpowiednio do budowy technicznej magnesów norelem różnią się one od siebie powierzchnią przyczepną, działaniem siły magnetycznej/wytrzymałości (siły przyczepności) i tym samym ich zastosowaniem w przemyśle.

     

Konstrukcja magnesu przemysłowego norelem na przykładzie magnesu przytrzymującego

Rdzenie magnetyczne różnią się między sobą np. odpornością na ciepło, rozmagnesowaniem i siłą przyczepności/wytrzymałością. Płaszcze ze stali, stali nierdzewnej, aluminium lub gumy chronią rdzeń magnetyczny i wspomagają dodatkowo działanie magnesu.

Kształt magnesu także odgrywa tu ważną rolę – w zależności od zastosowania i dziedziny przemysłu wymagane są różne kształty, na przykład płaski, okrągły, kwadratowy, z otworem lub bez niego, U-kształtny lub podłużny.

Ponadto magnesy różnią się od siebie systemem. Magnesy norelem są dostępne zarówno w systemie ekranowanym, w którym tylko niektóre punkty wykazują działanie magnetyczne, jak i w systemie nieekranowanym, w którym cała powierzchnia wykazuje działanie magnetyczne.

     

Właściwości magnesów przemysłowych norelem

Właściwość rdzenia magnetycznego wpływa na siłę (przyczepność) magnesu. Na przykład, magnesy norelem z noedymowym rdzeniem są bardzo silnymi magnesami przemysłowymi, w przeciwieństwie do magnesów norelem z rdzeniem z twardego ferrytu. Magnesy te mają jednak małą odporność termiczną w przeciwieństwie do magnesów norelem wykonanych z twardego ferrytu lub aluminium, niklu i kobaltu.

     

Magnesy: rodzaje i formy

      

Magnesy surowe

Magnesy surowe norelem mają uniwersalne zastosowanie i można montować je przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie. Magnesy surowe są zawsze systemami nieekranowanymi i dlatego nie są systemami magnetycznymi. W związku z tym wszystkie powierzchnie magnesów surowych wykazują działanie siły magnetycznej. Magnesy surowe dzielą się na: magnesy krążkowe, magnesy krążkowe z otworem, magnesy blokowe i magnesy sztabkowe.

Magnes krążkowy z klasy magnesów surowych jest dostępny w sklepie internetowym norelem zarówno w wersji z otworem (magnes krążkowy może zostać dodatkowo zamocowany poprzez przykręcenie), jak i bez otworu dostępny w sklepie internetowym norelem. Magnes krążkowy jest wykonany z NdFeB N35 (neodym) i ma ocynkowaną powierzchnię.

Magnesy sztabkowe norelem są wykonane z AlNiCo (aluminium, niklu i kobaltu) i wyróżniają się dużą odpornością na wysokie temperatury (zakres temperatur do maks. 450°C). Magnesy sztabkowe można zamawiać o różnych długościach i średnicach w zależności od wymagań.

Magnesy blokowe różnią się od magnesów krążkowych tylko kształtem. Płaski kształt zapewnia optymalne warunki do prostego i poręcznego stosowania magnesów blokowych w przemyśle.

       

Okrągłe magnesy wykonane z aluminium, niklu i kobaltu

Magnesy zawierają rdzeń z magnesu trwałego (AlNiCo) i obudowę ze stali. Rdzeń magnetyczny jest oddzielony od obudowy materiałem niemagnetycznym, przez co powstaje ekranowany system. Opcje mocowania – wciskanie, wtłaczanie lub wklejanie.

Magnesy okrągłe są dostępne jako magnesy sztabkowe ze sworzniem, z tolerancją pasowania lub bez niej. Wszystkie magnesy okrągłe są odporne na wysoką temperaturę (do maks. 450°C), wykazują dużą siłę przyczepności i są dostępne w różnych wariantach.

      

Magnesy okrągłe neodymowe i samarowo-kobaltowe (SmCo)

Magnesy sztabkowe są dostępne z rdzeniem magnesu z NdFeB (neodymowym) lub SmCo (samarowo-kobaltowym). Rdzeń magnetyczny jest chroniony przez mosiężną obudowę o gładkiej powierzchni, która tworzy ekranowany system.

Magnesy SmCo można stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozmagnesowania.

       

Segmenty mocujące z biegunami trwałymi z precyzyjną podziałką biegunową

Segmenty mocujące norelem składają się z systemu magnesów trwałych z drobnym podziałem biegunów, który oddziałuje na dwie lub trzy powierzchnie. Im drobniejszy podział biegunów, tym cieńsze mogą być mocowane przedmioty obrabiane ze stali. Żywotność magnetyczna segmentów mocujących w warunkach panujących w produkcji przemysłowej jest nieograniczona.

      

Magnesy (chwyty płaskie)

Rdzeń magnetyczny chwytu płaskiego jest zanurzany lub wciskany w obudowę. Między magnesem a obudową umieszczona jest niemagnetyczna warstwa oddzielająca. Tym sposobem chwyty płaskie tworzą ekranowany system.

Chwyty płaskie są dostępne z rdzeniem magnetycznym z twardego ferrytu, samaru-kobaltu (SmCo), neodymu (NdFeB). Różnica polega na sile przyczepności chwytów płaskich. Chwyty płaskie z rdzeniem SmCo wykazują trzy- do pięciokrotnie wyższą siłę przyczepności w porównaniu z magnesami AlNiCo lub ferrytowymi. Chwyty płaskie posiadają obudowę ze stali lub stali nierdzewnej.

W sklepie internetowym norelem dostępne są chwyty płaskie w różnych wersjach wykonania z gwintem i bez gwintu, z gwintem wewnętrznym, hakiem, otworem cylindrycznym i otworem wpuszczanym.

       

Magnesy (chwyty płaskie) z osłoną gumową

Wielką zaletą magnetycznych chwytów płaskich z gumowym płaszczem ochronnym (TPE lub kauczuk syntetyczny) jest ochrona rdzenia magnetycznych lub jego wrażliwych powierzchni. Gumowy płaszcz ochronny chwytu płaskiego zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysoką siłę tarcia spoczynkowego przykładaną od strony bocznej.

Chwyty płaskie z gumowym płaszczem ochronnym, są dostępne w wersjach z gwintem wewnętrznym, prostokątnych (optymalna przyczepność na cienkich blachach z wrażliwą powierzchnią), z Tuleje gwintowane, trzpieniem gwintowanym lub otworem .

W asortymencie chwytów płaskich norelem oferuje gumowe osłony do chwytów płaskich. Gumowe osłony są nakładane na powierzchnie przyczepne chwytów płaskich. Siła ścinająca, która pozwala na przemieszczanie magnesu, podwaja się i szybko uzyskuje pierwotną wartość siły przyczepności magnesów. Gumowe osłony ochronne pasują do wszystkich chwytów płaskich o średnicach 50 mm, 63 mm i 80 mm.

      

Magnesy trwałe i rozwidlone

Magnesy trwałe są twardymi magnesami w aluminiowej obudowie i stalowym korpusie. Magnesy trwałe mają wysoką odporność na ciepło. Obudowy magnesów trwałych są lakierowane na czerwono. Magnes trwały jest wyposażony w ekranowany system i jest stosowany do przytrzymywania przedmiotów unoszonych oraz wbudowywania w urządzenia/przyrządy. W przypadku małej ilości miejsca w przyrządach możliwe jest zastosowanie płaskich magnesów trwałych.

Magnes rozwidlony ma z kolei dzieloną powierzchnię przyczepną z przelotowymi otworami mocującymi. Magnesy rozwidlone są stosowane przeważnie w sprzęcie laboratoryjnym i pomiarowym oraz do przytrzymywania przedmiotów z metalu.

       

magnesy prostokątne

Lakierowane na czerwono magnesy prostokątne z trwałego materiału magnetycznego AlNiCo wykazują wysoką siłę przyczepności, mają nieekranowany system i są dostarczane z ocynkowaną płytką ochronną. Magnesy prostokątne są stosowane do przytrzymywania, sortowania i podnoszenia.

      

Magnesy mocujące

Magnesy mocujące, których rdzeń magnetyczny jest wykonany z twardego ferrytu, często znajdują zastosowanie na tablicach, tablicach ogłoszeń i tablicach magnetycznych. Ich obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego.

      

Osprzęt

Oprócz magnesów z pełnego asortymentu, w ofercie norelem znajdują się również odpowiednie akcesoria.

Chromowany Magnes z linką z giętkim wężem mosiężnym i czarną rękojeścią z tworzywa sztucznego jest stosowany głównie do usuwania lub wyszukiwania elementów stalowych w niedostępnych miejscach.

Włączane i wyłączane nóżki z magnesem trwałym z czarną powierzchnią i dużą siłą trzymania są stosowane w przyrządach jako ustawiaki magnetyczne, statywy, diamenty ścierne itd.

Kulki mocujące magnetyczne wykonane z aluminium są stosowane do utrzymywania elementów w optymalnej pozycji roboczej przy polerowaniu, montażu i spawaniu laserowym. Zależnie od geometrii i masy przedmiotu obrabianego można ustawić kąt obrotu do 90°. Magnetyczny uchwyt mocujący można włączać i wyłączać za pomocą zawartego w zakresie dostawy klucza sześciokątnego z uchwytem T.