- Elastyczne, łatwo usuwalne, silne elementy mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji
- Zakres temperatury: do 200°C
- System z osłoną
Opis
Materiał
Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja
Obudowa ocynkowana.
Wskazówka
Magnes trwały z gwintem, system z osłoną.
W przypadku wersji D 80, D 100 i D 125 nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni stykowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości magnetycznych.
W przypadku wersji D 80, D 100 i D 125 nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni stykowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości magnetycznych.
Zakres temperatury
maks. 200 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.