Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Samogwintujące wkładki gwintowane przeznaczone do wykonywania wysoce wytrzymałych, odpornych na zużycie i drgania połączeń śrubowych w materiałach o małej wytrzymałości na ścinanie, takich jak np. aluminium i stopy aluminium, mosiądz, brąz, żeliwo, duroplasty i termoplasty.
Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają szczelinę nacinającą. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.
Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.
Wkładki gwintowane ze szczeliną nacinającą w niektórych materiałach lekko sprężynują w obszarze szczeliny nacinającej do wewnątrz. Powoduje to powstawanie tzw. efektu zablokowania śruby. Jeżeli nie jest to pożądane, zalecamy użycie wkładek gwintowanych z otworem nacinającym.
Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają szczelinę nacinającą. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.
Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.
Wkładki gwintowane ze szczeliną nacinającą w niektórych materiałach lekko sprężynują w obszarze szczeliny nacinającej do wewnątrz. Powoduje to powstawanie tzw. efektu zablokowania śruby. Jeżeli nie jest to pożądane, zalecamy użycie wkładek gwintowanych z otworem nacinającym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Self-tapping threaded inserts
Self-tapping threaded inserts are suitable for creating heavy-duty, wear-resistant and vibration-proof fastenings in materials with low shear strength, such as aluminium, brass, bronze, cast iron or duro and thermoplastics. Threaded inserts with cutting slot are tapered at the bottom and by screwing in they cut their own threads inside a receiver hole. Furthermore, threaded inserts with cutting slot have a screw locking effect because they spring slightly inwards in the cutting slot area in some materials.
norelem threaded inserts with cutting slot are available in steel and stainless-steel versions.
norelem offers two variants of installation tool: a manual and a machine-operated installation tool.
norelem threaded inserts with cutting slot are available in steel and stainless-steel versions.
norelem offers two variants of installation tool: a manual and a machine-operated installation tool.