07000

Inni klienci również kupili

norelem ustala - 07000

      

Grupa produktów norelem 07000 jest podzielona na dziesięć kategorii:

  • Nakrętki, śruby, podkładki, elementy zabezpieczające
  • Kamienie do rowków teowych
  • Śruby dociskowe, śruby dociskowe z kulką
  • Chwytaki, płytki podpierające
  • Wkręty bez łba
  • Uchwyty dynamometryczne, śruby dynamometryczne
  • Wstawki gwintowane
  • Uchwyty transportowe
  • Haki ładunkowe
  • Pierścienie zaciskowe, pierścienie osadcze

     

Nakrętki, śruby, podkładki, elementy zabezpieczające 

Ta zawierająca 94 rodzin produktów kategoria jest największa w obrębie systemu elementów standardowych 07000. Gama produktów sięga od dokładnie dopasowanych nakrętek aż po uniwersalne elementy mocujące, takie jak nakrętki młoteczkowe, nakrętki skrzydełkowe lub nakrętki przedłużające.

Nakrętki przedłużające są stosowane jako element łączący śrub do rowków teowych i śrub dwustronnych, a podkładki mocujące i podkładki sprężyste służą do zabezpieczania połączeń śrubowych.

Różne wersje nakrętek sześciokątnych są dostępne w asortymencie norelem zarówno w wersjach z kołnierzem, jak i bez niego. Nakrętki sześciokątne są dostępne w wykonaniach zgodnych z następującymi normami przemysłowymi:

Nakrętki skrzydełkowe można łatwo odkręcać i dokręcać bez użycia narzędzi za sprawą płaskich elementów (skrzydełek). Asortyment norelem obejmuje nakrętki skrzydełkowe z różnych materiałów:

  • Stal
  • Stal nierdzewna A2
  • Żeliwo ciągliwe

Oprócz różnorodnych rodzajów śrub, takich jak śruby z łbem walcowym, śruby pasowane, śruby do rowków teowych i śruby oczkowe, znaleźć można tu także śruby z łbem młoteczkowym. Śruby z łbem młoteczkowym zapewniają wyjątkowo mocne osadzenie i są uniwersalnym elementem mocującym. Śruby z łbem młoteczkowym można także mocować w istniejących już systemach poprzez obrócenie w rowku profilowym.

      

Kamienie do rowków teowych

Kamienie do rowków teowych to uniwersalne i łatwe w wymianie elementy standardowe. Często służą one do mocowania, pozycjonowania i łączenia przedmiotów.

Począwszy od nakrętek wsuwanych, przez teowe kamienie żłobkowe, po nakrętki do rowków teowych wg DIN 508 – oferta firmy norelem jest wszechstronna.

Wsuwane nakrętki do rowków teowych mogą być stosowane w już istniejących systemach. Kulka z ułożyskowaniem sprężynowym, która występuje w niektórych rodzajach nakrętek do rowków teowych, umożliwia ich mocowanie w pożądanym miejscu w rowku profilowym.

      

Śruby dociskowe, śruby dociskowe z kulką

Śruby dociskowe z kulką to elementy zaciskowe i podporowe służące przede wszystkim do mocowania przedmiotów obrabianych. Podczas gdy śruby dociskowe bez łba, z pełną kulką służą do wywierania nacisku punktowego, zwykłe śruby dociskowe najlepiej nadają się do łagodnego zaciskania lub dociskania długich części po obróbce powierzchniowej.

Asortyment norelem obejmuje 16 rodzin produktów i zawiera śruby dociskowe oraz śruby dociskowe z kulką w różnych wersjach wykonania.

     

Chwytaki, płytki podpierające

Kwadratowe, okrągłe, czworokątne, sześciokątne lub regulowane – asortyment chwytaków i płytek podpierających norelem zaliczają się wszystkie te warianty.

Wyposażone w lutowane końcówki rowkowane ze stopu twardego chwytaki nadają się do montażu w ramionach zaciskowych, systemach chwytania i podstawkach wychylnych. Pozwalają one na osiąganie najwyższych momentów obrotowych także w przypadku nierówności powierzchni.

Płytki podpierające ze stopu twardego umożliwiają łatwe pozycjonowanie dzięki swojej powierzchni i mogą być stosowane na różne sposoby do mocowania elementów obrabianych.

      

Wkręty bez łba

Wkręty bez łba są wykorzystywane, gdy wymagany jest wysoki poziom precyzji.

Wkręty bez łba są używane do mocowania w połączeniu z elementem dociskowym lub bezpośrednio.

Wkręty bez łba z czopem kulistym służą natomiast do tworzenia wytrzymałych połączeń pomiędzy dwiema częściami. Ten rodzaj wkrętów jest często spotykany w przemyśle motoryzacyjnym. Dostępne są także wkręty bez łba zgodne z normami DIN 551, DIN EN ISO 4027 i DIN 913.

     

Uchwyty dynamometryczne, śruby dynamometryczne

Uchwyty dynamometryczne często znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, elektrycznym i motoryzacyjnym. Służą do wywierania stałej siły na obrabiany element. Aby zagwarantowane było ograniczenie momentu obrotowego, w uchwytach dynamometrycznych aktywuje się blokada w momencie osiągnięcia docelowego momentu obrotowego.

Śruby dynamometryczne umożliwiają ustawienie nacisku końcowego poprzez znajdujące się we łbie trzpienie gwintowane. Po jego osiągnięciu chwyt radełkowany jest zwalniany. Tą metodą, która wykorzystywana jest także w uchwytach dynamometrycznych, zagwarantowany jest określony moment obrotowy.

      

Wstawki gwintowane

Wstawki gwintowane znajdują zastosowanie w obróbce metali, budowie maszyn oraz w branży elektronicznej. Są one produkowane z różnych materiałów. Zaliczają się do nich np. mosiądz, stal lub aluminium. Rodzina produktów firmy norelem obejmuje ponadto różne wielkości gwintu. Niektóre wstawki gwintowane mogą być dokręcane ręcznie, podczas gdy do innych wymagane jest specjalne narzędzie montażowe i wkrętarka akumulatorowa.  

      

Uchwyty transportowe

Uchwyty transportowe służą do bezpiecznego i niezawodnego mocowania. Szczególnie praktycznym produktem są obrotowe śruby z uchem transportowym, które umożliwiają łatwy i uniwersalny transport. Ucha transportowe w rozmiarach takich jak M12 lub M16 umożliwiają bezpieczne mocowanie ładunków i są także dostępne jako obrotowe ucha transportowe .

Szekle o różnych rozmiarach pozwalają na uniwersalne zastosowanie, podczas gdy tuleje mocujące gwarantują bezpieczne mocowanie bez uszkadzania uchwytów transportowych. Odpowiednie uchwyty transportowe pozwalają na bezpieczne i niezawodne mocowanie ładunków.

     

Haki ładunkowe

Haki ładunkowe stanowią ważny element techniki mocowania i podnoszenia. Dostępne są różne rodzaje haków ładunkowych, w tym haki do wkręcania, haki zabezpieczające oraz haki skracające. Nasz asortyment obejmuje następujące produkty:

  • haki ładunkowe,
  • haki zabezpieczające,
  • haki skracające,
  • haki obrotowe i
  • ogniwa łączące o klasie jakości 10.

Zawiesia hakowe okrągłe także należą do popularnych rodzajów haków transportowych i są dostępne w różnych rozmiarach o klasie jakości 8. Podczas doboru haka transportowego ważne jest uwzględnienie poszczególnych wymagań oraz wybór właściwej klasy jakości.

      

Pierścienie zaciskowe, pierścienie osadcze

Pierścienie zaciskowe i pierścienie osadcze to ważne komponenty mechaniczne o uniwersalnym zastosowaniu. W wielu obszarach używane są pierścienie osadcze ze stali nierdzewnej o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości.

Do zastosowań przemysłowych dostępne są pierścienie zaciskowe i osadcze wg DIN 705, które spełniają wysokie wymagania dotyczące stabilności i niezawodności. Także pierścienie zaciskowe z nacięciem umożliwiają bezpieczne mocowanie, gwarantując lepszy chwyt za sprawą swojego kształtu.