Materiał
Pokrętło gwiaździste: termoplast.
Tuleja: stal.
Wkręt bez łba: stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Element dociskowy: tworzywo PA 6.
Tuleja: stal.
Wkręt bez łba: stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Element dociskowy: tworzywo PA 6.
Wersja
Pokrętło gwiaździste, element dociskowy – czarne.
Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Wkręt bez łba oksydowany.
Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Wkręt bez łba oksydowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Pokrętło gwiaździste: termoplast.
Tuleja: stal.
Wkręt bez łba: stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Element dociskowy: tworzywo PA 6.
Tuleja: stal.
Wkręt bez łba: stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Element dociskowy: tworzywo PA 6.
Wersja
Pokrętło gwiaździste, element dociskowy – czarne.
Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Wkręt bez łba oksydowany.
Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Wkręt bez łba oksydowany.
Wskazówka
Element dociskowy jest dołączony luzem. Proste wciśnięcie łatwo łączy go z trzpieniem gwintowanym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Thrust pads & thrust spindles
Thrust spindles in combination with thrust pads are ideal for fastening and clamping flat components. The thrust pads have the advantage that they also adapt to sloping surfaces. The thrust pads are clamped to the surface by turning the grip. The star grip is also come as a quick-acting star grip version with an oblique through hole.
norelem thrust spindles are available in four different versions. The thrust pads are supplied loose as needed for the thrust spindles.
norelem thrust spindles are available in four different versions. The thrust pads are supplied loose as needed for the thrust spindles.