Materiał
Uchwyt i śruba ustalająca aluminiowe.
Tuleja i sworzeń ze stali 5.8.
Tuleja i sworzeń ze stali 5.8.
Wersja
Uchwyt i śruba ustalająca anodyzowane.
Tuleja oksydowana i sworzeń ocynkowany.
Tuleja oksydowana i sworzeń ocynkowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Uchwyty dynamometryczne, wykonanie precyzyjne, gwint wewnętrzny
od
324,16 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Uchwyty dynamometryczne, wykonanie precyzyjne, gwint zewnętrzny
od
333,99 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Uchwyt i śruba ustalająca aluminiowe.
Tuleja i sworzeń ze stali 5.8.
Tuleja i sworzeń ze stali 5.8.
Wersja
Uchwyt i śruba ustalająca anodyzowane.
Tuleja oksydowana i sworzeń ocynkowany.
Tuleja oksydowana i sworzeń ocynkowany.
Wskazówka
Wymagany moment obrotowy jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej i stopniowanej skali. Za pomocą znajdujących się z boku śrub zaciskowych można zabezpieczyć ustawioną wartość. Przy osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego uchwyt dynamometryczny słyszalnie i wyczuwalnie zaskakuje. Moment luzowania jest wyższy niż moment dokręcania, tak, że uchwyt dynamometryczny można bez trudu ponownie zluzować.
Wersja z gwintem wewnętrznym posiada otwór przelotowy w śrubie nastawczej, dzięki któremu uchwyt dynamometryczny może być stosowany również na prętach gwintowanych.
Dokładność ustawionego momentu obrotowego ± 5%.
Wersja z gwintem wewnętrznym posiada otwór przelotowy w śrubie nastawczej, dzięki któremu uchwyt dynamometryczny może być stosowany również na prętach gwintowanych.
Dokładność ustawionego momentu obrotowego ± 5%.
Na zapytanie
Inne długości gwintu.