- Wymagany moment obrotowy jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej i stopniowanej skali
- Dokładność ustawionego momentu obrotowego ± 5%
- Możliwość zabezpieczenie ustawionego momentu obrotowego
Opis
Materiał
Uchwyt i śruba ustalająca aluminiowe.
Tuleja stalowa 5.8.
Tuleja stalowa 5.8.
Wersja
Uchwyt i śruba ustalająca anodyzowane.
Tuleja oksydowana.
Tuleja oksydowana.
Wskazówka
Wymagany moment obrotowy jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej i stopniowanej skali. Za pomocą znajdujących się z boku śrub zaciskowych można zabezpieczyć ustawioną wartość. Przy osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego uchwyt dynamometryczny słyszalnie i wyczuwalnie zaskakuje. Moment luzowania jest wyższy niż moment dokręcania, tak, że uchwyt dynamometryczny można bez trudu ponownie zluzować.
Wersja z gwintem wewnętrznym posiada otwór przelotowy w śrubie nastawczej, dzięki któremu uchwyt dynamometryczny może być stosowany również na prętach gwintowanych.
Dokładność ustawionego momentu obrotowego ± 5%.
Wersja z gwintem wewnętrznym posiada otwór przelotowy w śrubie nastawczej, dzięki któremu uchwyt dynamometryczny może być stosowany również na prętach gwintowanych.
Dokładność ustawionego momentu obrotowego ± 5%.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.