Materiał
Kabłąk ze stali 1.6541.
Wspornik spawany ze stali S355JR.
Wspornik spawany ze stali S355JR.
Wersja
Kabłąk kuty i ulepszany cieplnie, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wspornik spawany kuty, ulepszany cieplnie, bez powłoki.
Wspornik spawany kuty, ulepszany cieplnie, bez powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kabłąk ze stali 1.6541.
Wspornik spawany ze stali S355JR.
Wspornik spawany ze stali S355JR.
Wersja
Kabłąk kuty i ulepszany cieplnie, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wspornik spawany kuty, ulepszany cieplnie, bez powłoki.
Wspornik spawany kuty, ulepszany cieplnie, bez powłoki.
Wskazówka
Punkty zaczepienia przy spawaniu umożliwiają szybki montaż.
Zapewniają one lekkość konstrukcji i można je obciążać ze wszystkich stron.
Wspornik spawany jest kuty z odpowiedniego materiału S355JR (St 52-3). Elementy dystansowe zapewniają niezbędną szczelinę powietrzną do spawania na przetop (około 3 mm).
Wyszczególniona w tabeli nośność jest podana na wsporniku w sposób wyraźny i czytelny. Odnosi się ona do najbardziej korzystnych warunków obciążenia realizowanego w podanych obok trybach.
Spawanie powinno być wykonane przez certyfikowanego spawacza zgodnie z normą EN 287-1.
Zapewniają one lekkość konstrukcji i można je obciążać ze wszystkich stron.
Wspornik spawany jest kuty z odpowiedniego materiału S355JR (St 52-3). Elementy dystansowe zapewniają niezbędną szczelinę powietrzną do spawania na przetop (około 3 mm).
Wyszczególniona w tabeli nośność jest podana na wsporniku w sposób wyraźny i czytelny. Odnosi się ona do najbardziej korzystnych warunków obciążenia realizowanego w podanych obok trybach.
Spawanie powinno być wykonane przez certyfikowanego spawacza zgodnie z normą EN 287-1.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.