PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Pierścień ze stali nierdzewnej 1.4462.
Śruba ze stali nierdzewnej 1.4462.
Wersja
Pierścień kuty i ulepszony cieplnie, o dużej wytrzymałości.
W 100% elektromagnetycznie sprawdzony pod kątem ew. pęknięć zgodnie z normą EN 1677-1, poczwórny system bezpieczeństwa.
Wskazówka
W przeciwieństwie do śrub z uchem transportowym DIN 580 pierścień jest umieszczony w łożysku obrotowym, dzięki czemu kierunek działania siły jest regulowany, a przypadkowe odkręcenie lub przekręcenie wykluczone.

– poczwórny system bezpieczeństwa
– korpus pierścieniowy przy dociągniętej śrubie obracany o 360°
Maksymalna masa transportowa jest podana w sposób widoczny na śrubie z uchem transportowym. Odnosi się ona do najbardziej korzystnych warunków obciążenia (patrz tabela). Siła kontrolna jest 2,5 razy większa od dopuszczalnej nośności. Nie wolno przekraczać podanego udźwigu.
Ze śrubami z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym montowanym w sposób nierozerwalny, ale demontowanymi. Śruby z uchem transportowym są sprawdzone wg DGUV.

Śruby z uchem transportowym zawierają cyfrowy chip RFID z wstawionym certyfikatem, umożliwiającym monitorowanie seryjne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili