- Elastyczne możliwości mocowania dzięki łączeniu elementów zatrzaskowych
- Zdefiniowana pozycja dzięki połączeniu kształtowemu
- Kompaktowa budowa
- Mały kąt regulacji (9° wzgl. 7,5°)
Opis
Opis produktu
Elementy zatrzaskowe są używane do łączenia kształtowego dwóch części, w dowolnej pozycji kątowej. Elementy zatrzaskowe z uzębieniem wewnętrznym (formy A-D) można dowolnie zestawiać z elementami zatrzaskowymi z uzębieniem zewnętrznym (formy E-H), zależnie od przypadku zastosowania i możliwości montażu. Sprężyna dociskowa ułatwia szybkie przestawianie na nową pozycję kątową.
Materiał
Element zatrzaskowy stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.
Śruby z łbem walcowym stal lub stal nierdzewna A 2.
Wersja
Element zatrzaskowy ze stali oksydowanej lub stali szlachetnej niepowlekanej.
Sprężyna niepowlekana.
Śruby z łbem walcowym ze stali, klasa wytrzymałości 8.8, czarne lub ze stali szlachetnej A2-70, niepowlekane.
Sprężyna niepowlekana.
Śruby z łbem walcowym ze stali, klasa wytrzymałości 8.8, czarne lub ze stali szlachetnej A2-70, niepowlekane.
Wskazówka do zamówienia
W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem wewnętrznym o formie A i B w zakresie dostawy znajdują się 2 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M3x8 wzgl. M5x10.
W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem zewnętrznym (forma E-H) w zakresie dostawy znajduje się sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem zewnętrznym (forma E-H) w zakresie dostawy znajduje się sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Wskazówka
Do mocowania elementów zatrzaskowych o formie A lub B należy stosować śruby z łbem walcowym zgodne z DIN 7984, z gniazdem sześciokątnym i niskim łbem.
Funkcje
Elementy zatrzaskowe wykorzystuje się do rotacyjnej regulacji elementów konstrukcyjnych. Poszczególne elementy można ze sobą łączyć zależnie od przypadku zastosowania.
Wskazówka dotycząca planu
1) otwarty
2) po zatrzaśnięciu
2) po zatrzaśnięciu
Accessory
Śruby z łbem walcowym DIN 912/DIN EN ISO 4762
Śruba z łbem walcowym DIN 6912
Śruba z łbem walcowym DIN 6912
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.