- Stal
- Klasa wytrzymałości 8, 10 lub 12
- Niepowlekane lub ocynkowane
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Stal, klasa trwałości 8, niepowlekana (czarna) lub ocynkowana.
Stal, klasa trwałości 10, niepowlekana (czarna) lub ocynkowana.
Stal, klasa trwałości 12, niepowlekana (czarna).
Stal, klasa trwałości 10, niepowlekana (czarna) lub ocynkowana.
Stal, klasa trwałości 12, niepowlekana (czarna).
Wskazówka
Klasa wytrzymałości nakrętki powinna być zawsze taka sama jak klasa wytrzymałości śruby bądź wyższa. To znaczy, że dla śruby klasy wytrzymałości 8.8 odpowiednia jest nakrętka klasy 8 (lub wyższej, ale nie niższej).
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.
Na zapytanie
Rozmiar klucza wg DIN ISO 272.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.