Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Uniwersalny element mocujący. Nakrętka młoteczkowa jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Żłobkowanie na powierzchni anodowanej zapewnia niezawodne, przewodzące elektrycznie połączenie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
T-nuts & hammer-head screws
T-nuts and hammer-head screws are used as a quick and secure fastening element for profiles or rails. Both components are twisted into the profile slot and so can be subsequently inserted into existing systems. Both T-nuts and hammer-head screws can be turned by tightening 90° to lock into the slot. The serrations break through the anodised film and create a secure, electrically conductive connection.
norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.
norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.