Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Haki ładunkowe z łbem oczkowym, forma A, klasa jakości 10
od
62,20 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Haki ładunkowe z łbem widełkowym, forma B, klasa jakości 10
od
89,22 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Wskazówka
Hak ładunkowy z kutą blokadą zabezpieczającą.
Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z łbem oczkowym.
Forma B: z głowicą widełkową.
Forma B: z głowicą widełkową.