- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze
- Montaż: po stronie obsługi
Opis
Opis produktu
Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).
Materiał
Uchwyt pałąkowy z drobnego odlewu stali nierdzewnej 1.4404.
Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej (1.4404).
Wersja
piaskowany i polerowany elektrolitycznie.
Zalety
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Zakres dostawy
Forma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.