Materiał
Uchwyt pałąkowy z drobnego odlewu stali nierdzewnej 1.4404.
Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej (1.4404).
Wersja
piaskowany i polerowany elektrolitycznie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Uchwyty pałąkowe – stal nierdzewna, A
od
73,38 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Uchwyty pałąkowe – stal nierdzewna, B
od
88,03 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).
Materiał
Uchwyt pałąkowy z drobnego odlewu stali nierdzewnej 1.4404.
Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej (1.4404).
Wersja
piaskowany i polerowany elektrolitycznie.
Montaż
Forma A od przodu.
Forma B od tyłu.
Forma B od tyłu.
Zalety
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Zakres dostawy
Forma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.