Materiał
PC/ABS.
Wersja
czarne, chromowane, białe lub beżowe.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
PC/ABS.
Wersja
czarne, chromowane, białe lub beżowe.
Wskazówka
Ze względu na wpuszczaną główkę, te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do przylegającego wbudowania w drzwiach, klapach i osłonach.
Kątownik montażowy służy jako ogranicznik, gdy nie jest zapewniona odpowiednia powierzchnia zamykania.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Maks. moment obrotowy dokręcania nakrętek: 4,2 Nm.
Kątownik montażowy służy jako ogranicznik, gdy nie jest zapewniona odpowiednia powierzchnia zamykania.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Maks. moment obrotowy dokręcania nakrętek: 4,2 Nm.
Wskazówki obsługowe
W stanie nieuruchomionym przycisk jest zrównany z korpusem. Naciśnięcie elementu uruchamiającego powoduje jego wyskoczenie i możliwe jest otwarcie zamka przez obrócenie w lewo lub w prawo.
Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca nieuruchomiony stan.
Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca nieuruchomiony stan.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł meblowy
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł meblowy
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą nakrętki montażowej.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą nakrętki montażowej.
Zakres dostawy
Nakrętka montażowa i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przycisk
2) Czop prowadzący zapobiegający przekręceniu
3) Skrzydło drzwi
4) Rama
5) Nakrętka montażowa
6) Korpus
7) Kątownik montażowy
8) Do czopu prowadzącego (opcja)
9) Zabezpieczenie przed przekręceniem (opcja)
10) Wycięcie montażowe
2) Czop prowadzący zapobiegający przekręceniu
3) Skrzydło drzwi
4) Rama
5) Nakrętka montażowa
6) Korpus
7) Kątownik montażowy
8) Do czopu prowadzącego (opcja)
9) Zabezpieczenie przed przekręceniem (opcja)
10) Wycięcie montażowe
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.