05000

Inni klienci również kupili

norelem ustala - 05000

Grupa produktów norelem 05000 obejmuje części standardowe, za pomocą których można zrealizować każdy proces mocowania i naprężania. Grupa jest podzielona na pięć kategorii:

  • Dociskacze szybkomocujące
  • Dociskacze pneumatyczne
  • Akcesoria do dociskaczy
  • Zapięcia
  • Zamki obrotowe

Dociskacze

Dociskacze szybkomocujące, obejmujące w sumie 125 artykułów, pokrywają szerokie spektrum produktów. Dociskacze szybkomocujące, zwane często napinaczami suwakowymi, znajdują zastosowanie głównie w przemyśle metalurgicznym, drzewnym i tworzyw sztucznych. Trzy wersje wykonania: „dociskacze pionowe”, „dociskacze poziome” i „napinacze suwakowe” są dostępne w wielu różnych wariantach.

Dociskacz pneumatyczny

Mocowanie za pomocą sprężonego powietrza – dociskacze pneumatyczne są uruchamiane za pomocą sprężonego powietrza, przez co odciążają użytkownika przy częstych operacjach mocowania. Wielką zaletą dociskaczy pneumatycznych w porównaniu z dociskaczami ręcznymi jest fakt, że możliwe jest jednoczesne uruchomienie kilku zacisków i zamykanie ich w określonej kolejności. Gama produktów norelem obejmuje dociskacze pneumatyczne w różnych wersjach wykoniania.

Wyposażenie

Grupa produktów „Osprzęt” obejmuje m.in. śruby dociskowe w różnych wersjach wykonania oraz różne uchwyty z tworzywa sztucznego, które można wymieniać i ponownie montować, np. w przypadku dociskaczy.

Zapięcia

Zapięcia mają wiele zastosowań. Zapięcia zapewniają bezpieczne przytrzymywanie i zamykanie klap, osłon maszynowych lub drzwi. Oprócz zapięć firma norelem oferuje również zamki zapadkowe, które są wyposażone w zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa. Zamki zapadkowe są mocowane głównie do przekrojów profili, ale równie dobrze można umieszczać je na drzwiach lub klapach.

Zamki

Zamki obrotowe są dostępne w różnych wariantach. Mogą być stosowane jako niezawodny i elastyczny element zamykający w wielu obszarach. W zależności od wymagań i zakresu zastosowania użytkownik może dokonać wyboru spośród różnych wersji wykonania. Firma norelem oferuje zamki obrotowe m.in. w różnych wariantach rozmiarów, uchwytów i wariantach materiałowych.