Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek – stal nierdzewna
od
81,10 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz poliuretanową uszczelkę piankową umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm