- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Stopień ochrony IP 65
- Stal nierdzewna 1.4305 i 1.4301
- Przestawianie: czop kwadratowy 8 mm, nacięcie, profil dwuskrzydłowy 5 mm
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz poliuretanową uszczelkę piankową umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.