Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek z kluczem, stal nierdzewna
od
228,90 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek na klucz prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Zamykany zamek obrotowy wyposażony jest w 2 klucze. Klucz może być wyjmowany w obu pozycjach (otwarcia i zamknięcia). Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza (zamknięcie 1333).
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.