- Element zamykający do łączenia dwóch oddzielnych płyt
- Sygnalizacja przy zamykaniu
- Opcja montażu forma A: dla grubości płyt od 6 do 12 mm
- Śruby mocujące w zestawie
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworzeń ze stali.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Sworzeń ze stali.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Sworzeń niklowany.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło z poliamidu wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Sworzeń niklowany.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło z poliamidu wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówka
W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu 1,
dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu 2,
dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Opcja montażu 1,
dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu 2,
dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Accessory
Płytki mocujące 05592
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.