- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Stopień ochrony IP 65
- Możliwe wbudowanie w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, możliwość użycia z prawej i lewej strony
- Przestawianie: czop kwadratowy 8 mm, nacięcie, profil dwuskrzydłowy 3 mm
Opis
Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz uszczelkę płaską umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.