- Sprawdzenie stanu uruchomienia dociskacza
- Czujnik
- Sterowanie procesem
- Element montażowy do istniejących dociskaczy
- Indywidualne regulowanie
Opis
Opis produktu
Czujniki stanu z uchwytem służą do sprawdzania stanu załączenia dociskaczy.
Czujnik rozpoznaje, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Czujnik jest zamocowany na dociskaczu za pomocą uchwytu.
Czujnik rozpoznaje, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Czujnik jest zamocowany na dociskaczu za pomocą uchwytu.
Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Czujnik stanu i uchwyt w dostawie nie są zamontowane.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy 100 mA
Zasięg 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 5000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 0,3 m, PUR, ze złączem wtykowym
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy 100 mA
Zasięg 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 5000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 0,3 m, PUR, ze złączem wtykowym
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Montaż
Czujnik stanu jest mocowany na uchwycie nakrętkami i ustawiany na wymiar L1.
Uchwyt jest mocowany śrubami dociskacza przez otwory przelotowe między stopką a powierzchnią montażową.
Ustawienie precyzyjne punktu przełączania jest wprowadzane podczas montażu dociskacza.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Uchwyt jest mocowany śrubami dociskacza przez otwory przelotowe między stopką a powierzchnią montażową.
Ustawienie precyzyjne punktu przełączania jest wprowadzane podczas montażu dociskacza.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo
Czujniki stanu nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wskaźnik LED
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Accessory
05908
10451
80140
10451
80140
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.