Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.
Tłoki chromowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.
Tłoki chromowane.
Wskazówka
Pneumatyczne, wkręcane napinacze dźwigniowe z kołnierzem są wykorzystywane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego przedmiotu obrabianego.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.
Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
Napinacze dźwigniowe można używać, aby dociskać przedmioty obrabiane z niskim profilem.
Nie można ograniczać ruchu dźwigniowego napinacza dźwigniowego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 7 barów.
W porównaniu z dociskami odchylanymi napinacze dźwigniowe mogą wytwarzać większe siły zacisku przy jednakowym rozmiarze z powodu zastosowanie mechanizmu dźwigniowego.
Wkręcany napinacz dźwigniowy z kołnierzem można przymocować za pomocą nakrętki wkręcanej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) od góry i od dołu. Inną możliwością byłoby przymocowanie napinacza dźwigniowego w urządzeniu od góry za pomocą czterech śrub z łbem walcowym.
Pozycję ramienia mocującego można dopasować indywidualnie.
Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.
Otwory mocujące w kołnierzu mają ten sam wymiar jak ten kołnierza gwintowanego 05610-20.
Nakrętki rowkowe nie wchodzą w zakres dostawy.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.
Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
Napinacze dźwigniowe można używać, aby dociskać przedmioty obrabiane z niskim profilem.
Nie można ograniczać ruchu dźwigniowego napinacza dźwigniowego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 7 barów.
W porównaniu z dociskami odchylanymi napinacze dźwigniowe mogą wytwarzać większe siły zacisku przy jednakowym rozmiarze z powodu zastosowanie mechanizmu dźwigniowego.
Wkręcany napinacz dźwigniowy z kołnierzem można przymocować za pomocą nakrętki wkręcanej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) od góry i od dołu. Inną możliwością byłoby przymocowanie napinacza dźwigniowego w urządzeniu od góry za pomocą czterech śrub z łbem walcowym.
Pozycję ramienia mocującego można dopasować indywidualnie.
Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.
Otwory mocujące w kołnierzu mają ten sam wymiar jak ten kołnierza gwintowanego 05610-20.
Nakrętki rowkowe nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Napinanie
2) Zwalnianie
3) Zwolniony
4) Napięty
2) Zwalnianie
3) Zwolniony
4) Napięty
Accessory
07590-05 nakrętka rowkowa DIN 70852.
05610-20 kołnierz gwintowany.
05610-20 kołnierz gwintowany.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.