Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Dociski odchylane pneumatyczne, forma A
od
1 327,03 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski odchylane pneumatyczne, forma B
od
1 380,54 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski odchylane pneumatyczne, forma C
od
1 380,54 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Wskazówka
Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Na zapytanie
Wyłącznik zbliżeniowy.
Accessory
- Ramię mocujące 05620
- Adapter 05625
- Adapter 05625
Pneumatic swing clamps
Pneumatic swing clamps from norelem are used where a workpiece must be clamped to a fixture, machine table or workbench and the clamping point should be free to aid removal and replacement of workpieces guaranteeing an optimum workflow. The block shape of the housing offers universal fastening options so that the swing clamps can be aligned perfectly to the workpiece being clamped.
norelem offers pneumatic swing clamps that swivel left or right.
norelem offers pneumatic swing clamps that swivel left or right.