Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Dociskacze 05350 i 05360 nadają się do zabudowy w maszynach specjalnych i instalacjach transferowych. Nie wymagają one konserwacji, dzięki zastosowaniu ulepszanych cieplnie i szlifowanych czopów łożyskowych wchodzących w łożyska teflonowe. Masywne wykonanie gwarantuje ponadto wydłużoną żywotność, podobnie jak cylindry pneumatyczne podwójnego działania.
Śruby mocujące osi są zabezpieczone środkiem LOCTITE.
Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
VL = Zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.
Siły zacisku i mocujące:
Wybór właściwego rozmiaru dociskacza zależy od sił (patrz tabela). Rozróżnia się siły mocujące F1 lub F2 oraz siły zacisku F3 lub F4.
Siła zacisku F3 i F4 to siła, jaką ramię mocujące wywiera na przedmiot obrabiany podczas zamykania dociskacza.
Siła mocująca F1 i F2 to siła, którą zamknięte ramię mocujące przeciwstawia oddziałującym na przedmiot siłom obróbki i którą wytrzymuje bez trwałego odkształcenia. Jest ona większa niż siła zacisku, ponieważ gdy dociskacz jest zamknięty, należy przy nacisku wstecznym pokonać martwy punkt dźwigni.
Śruby mocujące osi są zabezpieczone środkiem LOCTITE.
Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
VL = Zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.
Siły zacisku i mocujące:
Wybór właściwego rozmiaru dociskacza zależy od sił (patrz tabela). Rozróżnia się siły mocujące F1 lub F2 oraz siły zacisku F3 lub F4.
Siła zacisku F3 i F4 to siła, jaką ramię mocujące wywiera na przedmiot obrabiany podczas zamykania dociskacza.
Siła mocująca F1 i F2 to siła, którą zamknięte ramię mocujące przeciwstawia oddziałującym na przedmiot siłom obróbki i którą wytrzymuje bez trwałego odkształcenia. Jest ona większa niż siła zacisku, ponieważ gdy dociskacz jest zamknięty, należy przy nacisku wstecznym pokonać martwy punkt dźwigni.
Na zapytanie
Dociskacz bez cylindra.
Wskazówka dotycząca planu
Y = skok cylindra
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.