- Z możliwością zautomatyzowania
- Możliwość zasilania suchym lub bezolejowym powietrzem
- Mechanizm samohamujący zapobiega samodzielnemu otwarciu ramienia napinającego
- Dociskacze szybkomocujące (napinacze suwakowe, dociskacz z dźwignią kolankową) pełnią funkcje narzędzi montażowych i mocujących
- Obszary użycia: budowa maszyn, spawalnictwo, obróbka metali i drewna, przemysł tworzyw sztucznych
Opis
Materiał
Obudowa z wytrzymałego aluminium.
Ramię mocujące ze stali.
Ramię mocujące ze stali.
Wersja
Ramię mocujące oksydowane.
Wskazówka
Dociskacz kompaktowy wyróżnia się wyjątkowo małymi wymiarami, dokładnym pozycjonowaniem ramienia mocującego i lekką konstrukcją. Dociskacze kompaktowe są samoblokujące. Również przy zaniku ciśnienia zagwarantowana jest siła zacisku, ponieważ dzięki wbudowanej dźwigni kolankowej na ramieniu mocującym osiągane jest położenie przekraczające punkt martwy. Dzięki stałemu smarowaniu i specjalnym tulejom łożyskowym dociskacze kompaktowe nie wymagają konserwacji. Mogą być zasilane suchym i bezolejowym powietrzem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.