PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Złączki zaciskowe proste służą do łączenia z przebiegiem osi. Można je przykręcać do maszyn lub stelaży.
Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym.
Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.
Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.
Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka
Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 18 mm. Jeśli zaciskane będą mniejsze rury lub nastąpi przestawienie z rury okrągłej na czworokątną, można dopasować za pomocą tulei redukcyjnych.

Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Accessory
- tulejki redukcyjne 29042
- rury okrągłe i czworokątne 29050
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili